新製品情報

製品情報 »  新製品情報:ラインフィルタ ミストセパレータ マイクロミストセパレータ AFF/AM/AMD30

新製品情報

ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AFF/AM/AMD30

2019/6

  • 圧縮空気清浄等級:ISO8573
  • 面間・奥行寸法30%削減
  • 質量30%削減 AFF/AM□30:0.39kg(従来:0.55kg)
  • 処理流量50%増加
  • 圧力降下10kPa以下
  • 工具不要
    エレメント交換時の作業性向上
  • 透明ケースガード(2層構造)
  • エレメントにスリット付エンドキャップを採用

製品特長

  • 面間・奥行寸法30%削

    AFF/AM□30:□53mm(従来:□76mm)

  • 質量30%削減

    AFF/AM□30:0.39kg(従来:0.55kg)



    処理流量50%増加

    AMD30:750L/min(シリーズ共通の処理流量)

     AMD250C:500L/min(従来品)

    圧力降下10kPa以下



    ろ過性能向上

    AFF:1μm(従来:3μm)
    AM:0.1μm(従来:0.3μm)

  • 工具不要

    エレメント交換時の作業性向上

  • 透明ケースガード(2層構造)

    ・360°目視確認可能
    ・外部環境からケースを保護し、安全性向上



エレメントにスリット付エンドキャップを採用

ドレン溜まりを解消。高流速でも飛散せず、ケースのスリム化を実現。

Go Top