製品情報 »
新製品情報:直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series
新製品情報
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□ Series
2024/3
- パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 [New]
- ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】 ※DIN形ターミナルはIP65 - 省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) - 省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) - リード線 360°取出し可能
- 屋外環境での耐候性向上
製品特長
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X※】
※DIN形ターミナルはIP65
シリーズバリエーション
省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
全波整流器タイプ(AC仕様:絶縁種別 B種)
-
・耐久性向上
特殊構造により寿命向上(従来クマトリコイル比較)
・うなり音低減
全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減
・皮相電力低減 ※B種/N.C.弁の場合(従来比)9.5VA → 8VA (JSX20/JSXD60, 70シリーズ) 12VA → 9.5VA(JSX30/JSXD80, 90シリーズ)
-
・OFF応答性向上
特殊構造により油など粘性の高い流体で 使用時のOFF応答性を向上
・静音構造
特殊構造により作動時の金属音を低減
屋外環境での耐候性向上
大流量/省電力タイプ 2ポートソレノイドバルブ JSX□□U Series
リード線取出方法
モジュラ取付形2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
詳細はこちら
簡易特注システム
詳細はこちら