製品情報 »
新製品情報:コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41/42/43
新製品情報
コントローラ分離型イオナイザ バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41/42/43 Series
2021/8
- IZT41/42/43にIO-Linkタイプを追加。[New]
- コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
- 省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ) - 1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
- 電位振幅:25V以下
- 高速除電:最速0.1S
- 3種類のエミッタカートリッジ
高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
省エネ高効率カートリッジ - エアなしでも除電可能
製品特長
省スペース
デュアルAC方式タイプ IZT42 Series(電位振幅低減仕様)
SMC独自のデュアルAC方式により、電位振幅を低減。
静電気に敏感なデバイス等でも静電気放電(ESD)破壊を考慮した除電が可能。
近距離設置でも対象ワークに加わる電位振幅を低減。
-
デュアルAC 方式 IZT42
+イオンと−イオンを同時に放出し、+−が均一にワークに到達するため電位振幅が小さくなる。
-
AC方式 IZT40/41/43
+イオンと−イオンが帯になって、交互にワークに到達するため電位振幅が大きくなる。
-
ガラス基板の除電
定盤からのピックアップ時、剥離帯電による静電破壊を防止
-
電気基板の除電
・放電による素子破損の防止
・埃の付着防止
常時エミッタ汚れ検知表示および出力
外部入力信号による個別ON/OFF指令
オートバランス機能付
イオナイザ本体に内蔵、設置場所を選びません。
イオナイザから発生したイオンをアースラインから監視し、除電エリアのオフセット電圧(イオンバランス)を一定内に維持するよう制御。
-
AC方式タイプ IZT41/43 Series
オートバランス機能付
-
スタンダードタイプ IZT40 Series
シンプル操作、電源投入するだけで使用可能
AC アダプタを用意
(AC アダプタはバー1 台時の場合のみにご使用いただけます)
小型の筺体が省スペース化を実現:バータイプ
省スペース:ノズルタイプ
1台のコントローラで最大4台のバーノズル接続が可能:バータイプ、ノズルタイプ
モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能:バータイプ、ノズルタイプ
各モジュールをコネクタ接続することにより設置が容易:バータイプ、ノズルタイプ
使用目的に応じて多彩なローメンテナンスカートリッジを選択可能:バータイプ、ノズルタイプ
●エミッタカートリッジの種類:バー用
●エミッタカートリッジの種類:ノズル用
●エミッタ材質の種類
片側エア配管でエア供給が可能:バータイプ
2種のブラケットを用意
エミッタカートリッジ落下防止:バータイプ、ノズルタイプ
IO-Link
IO-Linkは国際標準規格IEC61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな通信インターフェイス技術です。
用途例/バータイプ
用途例/ノズルタイプ