關鍵字搜索則找到50項結果。
壓縮空氣管理系统 AMS20/30/40/60
壓縮空氣管理系統 » 壓縮空氣管理系統模組型F.R.L./壓力控制元件 » 壓縮空氣管理系統
開關/感測器/控制器 » 壓縮空氣管理系統
IO-Link對應產品 » 壓縮空氣管理系統
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Wireless System: EtherNet/IP Compatible Products
系列 | 尺寸 | 接管口径 | 处理空气量 [L/min] | 通信协议 | 输出数据 |
---|---|---|---|---|---|
電空比例閥型 AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬間流量 累計流量 壓力 流體溫度 透過IO-Link診斷 各種感測器 情報 |
調壓閥型 AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬間流量 累計流量 壓力 流體溫度 透過IO-Link診斷 各種感測器 情報 |
附過濾器調壓閥 1301/IW
Pneumatic Instrumentation Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) | 過濾精度 (μm) |
---|---|---|---|
IW | Rc1/4 | 0.02 ~ 0.2 0.02 ~ 0.3 0.02 ~ 0.5 | 5 |
1301 | Rc1/4 | 0.02 ~ 0.2 0.02 ~ 0.29 0.02 ~ 0.49 | 5 |
調壓閥(壓力調整器) 高純度製程氣體用 AP/SL/AP/AZ
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 形式 | 用途 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AP/SL | 一段式 | 管線用(小型) | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' |
AP/SL | 一段式 | 管線用 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 大宗氣體用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/2'', 3/4'', 1'' |
AP/SL | 一段式 | 一次側高壓用 | 316L SS 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 負壓調整 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'', 3/4'' |
AP | 二段式 | 一次側高壓用 | SUS316L 二次熔煉 | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'',3/8'' |
AZ | 一段式 | 管線用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 一次側高壓用 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 負壓調整 | SUS316L | 面密封接頭 焊接管 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
無塵調壓閥/氟素樹脂型 SRF
模組型F.R.L./壓力控制元件 » 調壓閥氟素樹脂元件/氯乙烯製元件 » 氟素樹脂型調壓閥
系列 | 型式 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
SRF | 接頭一體型 | φ4 ~ φ19 | φ1/8 ~ φ3/4 | 0.02 ~ 0.4 |
SRF | 附螺帽 | 接頭尺寸:2 ~ 6 | 接頭尺寸:2 ~ 6 | 0.02 ~ 0.4 |
SRF | 直管型 | - | 氣壓管外徑: φ1/4 ~ φ3/4 | 0.02 ~ 0.4 |
迷你調壓閥 ARJ1020F
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
ARJ1020F | 直動式溢流型 附逆流機構 | M5 | 0.1 ~ 0.7 |
真空調壓閥 IRV
真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他) » 真空調壓閥系列 | 連接口徑 | 設定壓力範圍 (kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100 to -1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100 to -1.3 |
過濾器調壓閥 訂製品規格 AW30-B ~ AW60-B-X430/X440
Pneumatic Instrumentation Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 環境 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) | 過濾精度 (μm) |
---|---|---|---|---|
AW30-B ~ AW60-B-X430 | 低溫環境用 -30 ~ 60℃ | 1/4 ~ 1 | 0.05 ~ 0.85 | 5 |
AW30-B ~ AW60-B-X440 | 高溫環境用 -5 ~ 80℃ | 1/4 ~ 1 | 0.02 ~ 0.2 | 5 |
調壓閥(壓力調整器)/背壓閥 AK/BP
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 形式 | 用途 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AK | 一段式 | 管線用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 一次側高壓用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 負壓調整 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'', 3/8'' 1/2'' |
AK | 二段式 | 一次側高壓用 | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'' |
BP | 背壓閥 | ― | SUS316 或黃銅 | NPT母螺牙, 卡套接頭 | 1/4'' |
6.0MPa對應 直動調壓閥(溢流型) VCHR
Process Valves(zhtw) » 5.0 MPa 2/3 Port Solenoid Valves(zhtw)系列 | 型式 | 機種 | 連接口徑 | 設定壓力( (MPa) |
---|---|---|---|---|
VCHR | VCHR30/40 | 直動調壓閥 (溢流型) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5 to 5.0 (最高使用壓力側壓力6.0) |
迷你調壓閥 ARJ210
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
ARJ210 | 直動式 溢流型 | 公螺牙: 1/8 母螺牙: | 0.2 ~ 0.7 |