關鍵字搜索則找到50項結果。
電子式真空調壓閥 ITV
真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他) » 真空調壓閥系列 | 連接口徑 | 設定壓力範圍 (kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | φ4,φ5/32'' 快速接頭 | -1 ~ -100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3 ~ -80 |
多功能複合閥 VEX
Directional Control Valves(zhtw) » Power Valves(zhtw)名稱 | 系列 | 功能 |
---|---|---|
調壓閥 | VEX1 | 調壓閥+切換閥 |
3位置閥 | VEX3 | 切換閥 |
經濟閥 | VEX5 | 調壓供給+ON/OFF排氣+速度控制 |
過濾器調壓閥 AW30/40-X2622
Pneumatic Instrumentation Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|
AW30/40-X2622 | 1/4,3/8,1/2 | 0.05 ~ 0.85 | 5 |
迷你調壓閥 ARJ310
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
ARJ310 | 直動式 溢流型 | IN: 1/8 (公螺牙), M5 x 0.8 (母螺牙) OUT: 1/8 (母螺牙) | 0.2 ~ 0.7 |
無塵調壓閥用壓力錶 G46-□-□-SRA,B
Silencers/Exhaust Cleaners/Blow Guns/Pressure Gauges(zhtw) » Pressure Gauges(zhtw)系列 | 大小(外徑) | 連接螺牙 |
---|---|---|
G46-□-□-SRA,B | φ42.5 | R1/8,1/4 |
小型底座式調壓閥 ARM5S
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 適用氣壓管內徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管內徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
ARM5S | 直動式溢流型 連動式非溢流型 (準標準) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
小型底座調壓閥 ARM10
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 適用氣壓管內徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管內徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
ARM10 | 直動式溢流型 直動式非溢流型 (選配) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM10F (旋鈕正面) | 直動式溢流型 直動式非溢流型 (選配) | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
氣導式調壓閥 AR
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|
AR425 ~ 925 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05 ~ 0.83 |
AR435 ~ 935 | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 1/4,1 1/2,2 | 0.02 ~ 0.2 |
調壓閥/一般氣體用 AK1000T
Process Gas Equipment(zhtw) » Process Gas Equipment(zhtw)系列 | 型式 | 本體材質 | 配管連接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK1000T | 手動操作型 | SUS316 | 卡套接頭 Rc, NPT | 1/4 |