產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 流體閥  » 切削液用閥

切削液用閥

切削液閥 SGC

    ・工作機械等的切削液控制用大流量型
    ・低消耗電力:0.35W(DC24V時)
    ・最高使用壓力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
    ・壽命500萬次以上(依本公司壽命使用條件)
    ・CE標準對應
    ・G螺牙(ISO1179-1)標準對應
    ・氣控型、外部氣引導電磁型
系列閥型式管連接口徑內孔徑 (mmø)
SGCN.C./N.O.3/8 ~ 29 ~ 51

產品特點

■1 1/4 (32A) to 2 (50A) added.[New]



● Variations (Common specifications for external pilot solenoid type and air operated type)


● Reduced coolant blow energy consumption


● Coolant Blow System/ Related Equipment

Go Top