產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

關鍵字搜索則找到11項結果。


它也擊中了停產產品的資訊。 點擊此處瞭解更多資訊。


Directional Control Valve 25A-

二次電池對應系列 25A- » 方向控制元件
    *Consult your SMC sales representative.
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
SeriesModelSpecification
5-Port Solenoid Valve25A-JSY1000/3000Plug-in connector connecting base
5-Port Solenoid Valve25A-JSY1000/3000Non Plug-in metal base
5-Port Solenoid Valve25A-SY5000Plug-in connector connecting base
5-Port Solenoid Valve25A-SY5000, SY7000
5-Port Solenoid Valve25A-VQ2000, 4000(W)
5-Port Solenoid Valve25A-SQ2000
5-Port Solenoid Valve25A-VQZ1000
Separate Type Double Check Block25A-VQ1000, 2000Double check block
3-Port Solenoid Valve25A-VP342, 542, 742Body ported
3-Port Solenoid Valve25A-VP344, 544, 744Base mounted
3-Port Solenoid Valve25A-VP500, 700Safety standards ISO13849-1
3-Port Solenoid Valve25A-VT317
3-Port Solenoid Valve25A-VG342
5-Port Air Operated Valve25A-SYA5000, 7000
3-Port Air Operated Valve25A-SYJA500, 700
Finger Valve25A-VHK-A
OSHA Standard Compliant
Pressure Relief 3-Port Valve
with Locking Holes
25A-VHS20(W), 30(W), 40(W), 50(W)-D
Conforming to OSHA Standard
Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes
25A-VHS20, 30, 40, 50
Conforming to OSHA Standard
Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes
25A-VHS2510, 3510, 4510, 5510

3通口電磁  SYJ300/500/700

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 3 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・消耗電力: 0.1W (附節電迴路)
    ・底座型式: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7
系列流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消耗
電力
(W)
可真空
使用
SYJ3000.360.310.0890.35(標準)
0.1(附節電迴路)
-100 kPa
SYJ5001.20.480.340.35(標準)
0.1(附節電迴路)
-100 kPa
SYJ7002.70.340.690.35(標準)
0.1(附節電迴路)
-100 kPa

4/5通口氣控閥 SYJA3000/5000/7000

Directional Control Valves(zhtw) » Air Operated Valves(zhtw)
    ・備有與SYJ3000/5000/7000系列的底座相同的底座
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
SYJA30000.460.350.12φ25
SYJA50000.830.320.21φ40
SYJA70002.90.350.74φ50

4/5 Port Solenoid Valve 10-SYJ

Clean Series/Low-Particle Generation » Directional Control Valves

    Clean Series

SeriesSonic conductance: CCylinder sizePower consumption (W)Vacuum
10-SYJ30000.46dm3(s・bar)φ250.35-100kPa
10-SYJ50000.83dm3(s・bar)φ400.35-100kPa
10-SYJ70002.9dm3(s・bar)φ500.35-100kPa

附電磁閥氣壓缸 CV□/CDV□

Air Cylinders(zhtw) » Valve Mounted Air Cylinders(zhtw)
    ・安裝了電磁閥在圓形氣壓缸。
    ・另外在部分的機種內藏調速閥。
    ・容易調整速度的附電磁閥氣壓缸。
    ・附磁簧開關(CDVJ系列: CDVJ5, CDVJ3,
     CDVM系列: CDVM5, CDVM5K, CDVM3, CDVM3K,
     CDV3系列: CDV3, CDV3K,
     CDVS1系列: CDVS1, CDVS1K)
型式系列作動方式氣缸內徑
(mm)
構成機器
氣壓缸
構成機器
電磁閥
標準型CVJ5複動10,16CJ2SYJ3190
標準型CVJ3單動(推・拉)10,16CJ2SYJ319
標準型CVM5複動20,25
32,40
CM2VZ3□90
標準型CVM3單動(推・拉)20,25
32,40
CM2VZ319
標準型CV3複動40,50,63
80,100
CA2-ZV3□08
標準型CVS1複動40,50,63
80,100
CA2-ZVS4□24
桿止迴轉型CVM5K複動20,25
32,40
CM2KVZ3□90
桿止迴轉型CVM3K單動(推・拉)20,25
32,40
CM2KVZ319
桿止迴轉型CV3K複動40,50,63CA1KV3□08
桿止迴轉型CVS1K複動40,50,63CA1KVS4□24

附電磁閥導桿一體型氣壓缸 MVGQ

Air Cylinders(zhtw) » Valve Mounted Air Cylinders(zhtw)
    ・電磁閥、調速閥與氣壓缸一體化
型式系列氣缸內徑(mm)適用電磁閥
銅套軸承MVGQM12,16,20SYJ3000
銅套軸承MVGQM25,32,40,50,63VZ3000
VZ5000
滾珠軸承MVGQL25,32,40,50,63VZ3000
VZ5000
滾珠軸承MVGQL80,100VF3000

串列傳輸系統 EX510

方向控制元件 » 省配線現場總線系統 (串列傳輸系統)
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: EtherNet/IP Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFIBUS Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: DeviceNet Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: CC-Link Compatible Products
    輸入・ 輸出對應,閘道方式

    ∗依系列適用通訊協定不同
      詳細請參照WEB目錄
系列保護構造通訊協定∗適用電磁閥
EX510IP20CC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™ (訂製品)
PROFINET (訂製品)
SJ2000,3000
SY3000,5000,7000 (插入式)
SY3000,5000,7000,9000
SYJ3000,5000,7000
SQ1000,2000
SZ3000
VQ1000,2000
VQZ1000,2000,3000
S0700

3通口氣控閥 SYJA300/500/700

Directional Control Valves(zhtw) » Air Operated Valves(zhtw)
    ・備有與SYJ300/500/700系列的底座相同的底座
    ・可手動操作
系列流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
SYJA3000.360.310.089
SYJA5001.20.480.34
SYJA7002.70.340.69

3 Port Solenoid Valve 10-SYJ

Clean Series/Low-Particle Generation » Directional Control Valves

    Clean Series

SeriesSonic conductance: CPower consumption (W)
10-SYJ3000.36dm3(s・bar)0.35
10-SYJ5001.2dm3(s・bar)0.35
10-SYJ7003.0dm3(s・bar)0.35

4/5通口電磁閥 SYJ3000/5000/7000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・3通口閥與5通口閥可混合安裝
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路)
    ・底座型式.: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
氣壓缸驅動
尺寸
消耗
電力
(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(附節電迴路)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(附節電迴路)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(Standard)
0.1(附節電迴路)

Go Top