產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

關鍵字搜索則找到5項結果。


它也擊中了停產產品的資訊。 點擊此處瞭解更多資訊。


附導桿薄型氣壓缸 MGP

Air Cylinders(zhtw)
    ・縮短導桿,變更驅動板厚度,質量最大削減24%。
    ・實現省空間化。導桿最大縮短22mm,氣壓缸安裝
    時, 削減加工量。
    ・圓形磁簧開關、耐強磁界磁簧開關,不需連接塊可直
    接安裝。
    ・附法蘭MGP□F
型式軸承系列作動方式氣缸內徑 (mm)
基本型銅套軸承MGPM-Z複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
基本型滾珠軸承MGPL-Z複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
基本型高精度滾珠軸承MGPA-Z複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100
附空氣緩衝銅套軸承MGPM-AZ複動16,20,25,32,40
50,63,80,100
附空氣緩衝滾珠軸承MGPL-AZ複動16,20,25,32,40
50,63,80,100
附空氣緩衝高精度滾珠軸承MGPA-AZ複動16,20,25,32,40
50,63,80,100
耐水性向上銅套軸承MGPMR-Z複動20,25,32,40
50,63,80,100
附端點鎖定銅套軸承/滾珠軸承MGP複動20,25,32,40
50,63,80,100
強力導桿型銅套軸承MGPS複動50,80

Guide Cylinder 25A-

二次電池對應系列 25A- » 驅動器
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
SeriesModelSpecification
Compact Guide Cylinder25A-MGPMSlide bearing
Compact Guide Cylinder25A-MGPLBall bushing bearing
Compact Guide Cylinder25A-MGPMSlide bearing, Air cushion type
Compact Guide Cylinder25A-MGPLBall bushing bearing, Air cushion type
Guide Cylinder25A-MGGLBall bushing bearing
Slide Unit25A-CXWMSlide bearing
Dual Rod Cylinder25A-CXSJMSlide bearing
Dual Rod Cylinder25A-CXSJLBall bushing bearing
Dual Rod Cylinder25A-CXSMSlide bearing
Dual Rod Cylinder25A-CXSLBall bushing bearing

Compact Guide Cylinder MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)

電弧焊接工程元件 » 電弧焊接用耐噴濺氣壓缸

    Spatter Resistant Cylinders for Arc Welding



    Click here for the standard type catalog.
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
TypeBearing typeSeriesActionBore size(mm)
BasicSlide bearingMGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)Double acting32,40,50,63,80,100

附導桿薄型氣壓缸 MGPM-X3159

Air Cylinders(zhtw)
    ・因採用四角形狀的活塞,實現小型・輕量
      寬度: 縮短21% (48 mm→38 mm)
      長度: 縮短37% (3.29 kg→2.07 kg)
      全長: 縮短7% (100 mm→93 mm)
    ・橫載重、容許動能與既有產品MGP系列相同
    ・驅動板容許迴轉扭力、不迴轉精度與既有產品MGP系列
型式軸承系列作動方式氣缸內徑 (mm)
基本型銅套軸承MGPM-X3159複動25, 32

Go Top