關鍵字搜索則找到50項結果。
小型調壓閥 ARX
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|
ARX20 | 1/4,1/8 | 0.05 ~ 0.85 |
MR單元(油霧分離器附調壓閥) AMR
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|
AMR | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 |
小型底座式調壓閥 ARM5
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 型式 | 特長 | 適用氣壓管內徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管內徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | 底座 規格 | 集中供氣 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM5B | 底座 規格 | 個別 供氣 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM5S | 單體規格 | 個別 供氣 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
小型底座調壓閥 ARM10/11
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 型式 | 特長 | 適用氣壓管內徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管內徑 英吋尺寸 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | 底座 規格 | 集中供氣 | φ4 ~ φ10 | φ5/32 to φ3/8 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM11B | 底座 規格 | 個別供氣 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM10 | 單體 規格 | 標準 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
ARM10F | 單體 規格 | 旋鈕正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05 ~ 0.7 |
底座型調壓閥 ARM1000/2000
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
ARM1000, 2000 | 底座 (共通IN, 個別IN) 直動式 溢流型 附逆流機構 | 1/8 | 0.05 ~ 0.7 |
數位式壓力開關(調壓閥內藏型) ISE35
Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Self-contained Type)(zhtw)系列 | 種類 | 額定壓力範圍 |
---|---|---|
ISE35 | 正壓 | -0.1 ~ 1MPa |
底座型調壓閥 ARM2500/3000
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 特長 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
ARM2500, 3000 | 底座 (共通IN, 個別IN) 模組型 | 1/4,3/8 | 0.05 ~ 0.85 |
模組型F.R.L.三點組合 AC-A
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Modular F.R.L.(zhtw)組合構成機器 | 系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
空氣過濾器・調壓閥・ 給油器 | AC10 ~ 40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・ 給油器 | AC10A ~ 40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・調壓閥 | AC10B ~ 40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・油霧分離器・ 調壓閥 | AC10C ~ 40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・ 油霧分離器 | AC10D ~ 40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.7 0.02 ~ 0.2 |
直動精密調壓閥 ARP
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力範圍 |
---|---|---|
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005 ~ 0.4MPa 0.005 ~ 0.2MPa 0.008 ~ 0.6MPa |
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005 ~ 0.4MPa 0.005 ~ 0.2MPa 0.008 ~ 0.6MPa |
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005 ~ 0.4MPa 0.005 ~ 0.2MPa 0.008 ~ 0.6MPa |
調壓閥 IR1200-A/2200-A/3200-A
Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|
IR1200-A | 1/8 | 0.02 ~ 0.2 0.02 ~ 0.4 0.02 ~ 0.8 |
IR2200-A | 1/4 | 0.02 ~ 0.2 0.02 ~ 0.4 0.02 ~ 0.8 |
IR3200-A | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.02 ~ 0.2 0.02 ~ 0.4 0.02 ~ 0.8 |