電動アクチュエータ
» コントローラ・ドライバ LECシリーズ-製品一覧

ACサーボモータドライバ LECS
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器

-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
パルス入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |