節電回路による通電時のCO2排出量(消費電力)削減

●節電回路により消費電力低減
保持時の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/4に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、62ms※1を超える通電時間で効果を示します。)下記電力波形をご参照ください。

※1 SY/SYJシリーズの場合

※2 DCランプ付

該当製品のご案内
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・JSY1000用スペーサ形エジェクタの高消音サイレンサ追加 [New]
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・コネクタ接続マニホールド
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・真空ユニットZK2 Seriesとの連結が可能
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ半導体業界向機器 » 排気ライン
-
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)に3 位置追加 [New]
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・M12コネクタ対応(JSY5000)
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) | -100kPa |