CO2削減の取組み

従来製品比較(コンパクト製品)CO2排出量削減事例
エコファクトリー

※CO2排出量の算出条件(当社算出方法)につきましてはこちらをクリック

該当製品のご案内

エアシリンダ JMB(JMDB)

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
     エアセービング、スペースセービング
    ・全長短縮 27mm短縮
    ・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
    ・省エア 最大29%削減
     適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
    ・作業工数削減
     無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
    ・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
    ・フート形、フランジ形を追加(ø32、ø40、ø50、ø63、ø80、ø100)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ JMB(JMDB)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形JMDB複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JMDB複動片ロッド32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100

Go Top