产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
气源处理元件
带预过滤器的微雾分离器 AMH 系列
压缩空气净化过滤器/不锈钢型 AFF□DS/AM□DS/AMD□DS 系列
冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB□E 系列
冷冻式空气干燥机 面向北美・中南美的规格 IDFB 系列
冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 IDFA□ 系列
New


2025/5
- 标准系列 IDFA□E/□系列
・IDFA3E~15E1
面向欧洲 对应低GWP冷媒 使用冷媒 R1234yf(HFO)
※不可空运
面向亚洲・大洋洲 使用冷媒 R134a(HFC)
・IDFA60~90
面向欧洲 对应低GWP冷媒 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
※不可空运
面向亚洲・大洋洲 使用冷媒 R410A(HFC) - 大型系列 IDFA□F系列
・IDFA100F~150F
面向欧洲 对应低GWP冷媒 使用冷媒 R454C(HFC)[New]
※不可空运
面向亚洲・大洋洲 使用冷媒R407C(HFC)
・耐高温环境!
大型风冷式,业界高等级
环境温度 最大45℃、进气温度 最大60℃
・节能设计
排热量最大削减25%,抑制环境温度上升
采用耐腐蚀性良好的不锈钢热交换器