产品信息 » 新产品信息 类别
新产品信息一览
方向控制元件
气缸
回转执行器/
气爪
真空用元件
小型空压机
气源处理元件
三联件F.R.L./
压力控制元件
管接头&管子
驱动控制元件
消音器/排气净化器/气枪/压力表
压力、流量传感器/
开关/控制器
气体发生装置
静电对策元件/
除静电元件
流体控制元件
化学液用阀/
管接头&管子/
针阀
工艺气体元件
隔膜泵
温控器
电动执行器
高真空元件
过程控制元件
产品目录
CAD
按行业划分的产品介绍
操作说明书
咨询
新产品信息
产品名称、系列名、型号搜索
小型空压机
小型空压机 CRP系列
2023/10
协作机器人、搬运机器人车等没有系统气源的环境下供给压缩空气!
小型:154mm(长度)×100mm(宽度)×134mm(高度)
轻量:重量3.5kg(空气压缩机: 3.1kg;控制器: 0.4kg)
初次使用时,既可作为正压(空气压缩机)使用,也可作为真空压(真空泵)使用
最大排气压力:0.55MPa
真空到达压力:-70kPa
无油
噪音:55dB以下(安装消声器:ANB1-01时)(正压)
排出空气量最大10L/min(ANR)
详细信息及资料下载
查看中文样本