※PF3A703Hの場合
※従来機種(PF2A703H/大流量タイプ)は5L/min
・ 出力動作について
・ 簡易設定モード
・ 表示色
・ 表示単位基準の選択
・ 応答時間
・ FUNC出力切換機能
(アナログ出力⇔外部入力)
・ アナログ電圧出力切換機能
・ 外部入力機能
・ 強制出力機能
・ 積算値保持機能
・ ピーク値/ボトム値 表示機能
・ 表示OFFモード
・ 暗証番号の入力の設定
・ キーロック機能
・ 出荷状態への復帰
・ 表示反転機能
・ ゼロカット機能
・ サブ画面の表示内容選択
・ アナログ出力フリーレンジ機能
・ エラー表示機能
・ ゼロクリア
・ 表示微調整機能
・ 計測表示設定
各アプリケーションにおける流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。

・遠隔ラインのモニタリングが可能

・設定項目の見える化
サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのか分かります。

・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。

・簡単3ステップ設定
設定値(P_1)表示状態でSボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。応差(H_1)表示状態でSボタンを押すと応差値の設定ができます。

・便利な機能
・ 出力動作について
・ 簡易設定モード
・ 表示色
・ ディレー時間設定
・ デジタルフィルタ設定
・ FUNC出力切換機能
・ アナログ電圧出力切換機能
・ 外部入力機能
・ 強制出力機能
・ 積算値保持機能
・ ピーク値/ボトム値 表示機能
・ 暗証番号の入力の設定
・ キーロック機能
・ 出荷状態への復帰
・ 表示ゼロカット機能
・ サブ画面の表示内容選択
・ アナログ出力フリーレンジ機能
・ エラー表示機能
・ コピー機能
・ 省電力モードの選択
・便利な機能
ブラケット形状を変更。4方向からの取付が可能。