-
新製品情報
製品情報 »
新製品情報 カテゴリ
|プロセスポンプ
プロセスポンプ
自動運転型/エアオペレート型
PA5000 Series
2021/1
- 小型/省エネ/吐出量アップのボディ材質
ポリプロピレン(PP)を追加
- 小型:高さ185mm× 幅134mm× 奥行202mm
- 軽量:3.0kg(ポリプロピレン)
- 接液ボディ材質
PP(ポリプロピレン)/アルミニウム/ステンレスから選択可能
- 自動運転型/エアオペレート型を用意
- 自給式で呼び水不要
定量吐出ポンプ(ソレノイド式)
LSP Series
2019/12
- 1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
- 吐出量の調整が可能
- 吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
- シャットオフ機能
- 自吸式で呼び水不要