產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

關鍵字搜索則找到6項結果。


它也擊中了停產產品的資訊。 點擊此處瞭解更多資訊。


Directional Control Valve 25A-

二次電池對應系列 25A- » 方向控制元件
    *Consult your SMC sales representative.
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
SeriesModelSpecification
5-Port Solenoid Valve25A-JSY1000/3000Plug-in connector connecting base
5-Port Solenoid Valve25A-JSY1000/3000Non Plug-in metal base
5-Port Solenoid Valve25A-SY5000Plug-in connector connecting base
5-Port Solenoid Valve25A-SY5000, SY7000
5-Port Solenoid Valve25A-VQ2000, 4000(W)
5-Port Solenoid Valve25A-SQ2000
5-Port Solenoid Valve25A-VQZ1000
Separate Type Double Check Block25A-VQ1000, 2000Double check block
3-Port Solenoid Valve25A-VP342, 542, 742Body ported
3-Port Solenoid Valve25A-VP344, 544, 744Base mounted
3-Port Solenoid Valve25A-VP500, 700Safety standards ISO13849-1
3-Port Solenoid Valve25A-VT317
3-Port Solenoid Valve25A-VG342
5-Port Air Operated Valve25A-SYA5000, 7000
3-Port Air Operated Valve25A-SYJA500, 700
Finger Valve25A-VHK-A
OSHA Standard Compliant
Pressure Relief 3-Port Valve
with Locking Holes
25A-VHS20(W), 30(W), 40(W), 50(W)-D
Conforming to OSHA Standard
Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes
25A-VHS20, 30, 40, 50
Conforming to OSHA Standard
Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes
25A-VHS2510, 3510, 4510, 5510

OSHA規格對應/附鎖孔殘壓排放3通口閥 VHS

方向控制元件 » 手指閥/手動閥/殘壓排放3通口閥
模組型F.R.L » Pressure Relief 3 Port Valves
    ・C對應OSHA(職業安全與衛生條例管理局)規格
    ・防止空氣壓管線殘壓造成事故的安全對策用手動切換閥
    ・吸氣・排氣狀態一目瞭然
    ・殘壓排氣時,安裝鑰匙鎖定手把,可防止誤操作
    ・雙動作為手把下壓旋轉的構造,可防止誤操作
系列名稱手把操作連接口徑
VHS20附鎖孔殘壓排放
3通口閥
單動作1/8,1/4
VHS30附鎖孔殘壓排放
3通口閥
單動作1/4,3/8
VHS40附鎖孔殘壓排放
3通口閥
單動作1/4,3/8,1/2,3/4
VHS50附鎖孔殘壓排放
3通口閥
單動作3/4,1
VHS2510附鎖孔殘壓排放
3通口閥
雙動作1/8,1/4
VHS3510附鎖孔殘壓排放
3通口閥
雙動作1/4,3/8
VHS4510附鎖孔殘壓排放
3通口閥
雙動作1/4,3/8,1/2,3/4
VHS5510附鎖孔殘壓排放
3通口閥
雙動作3/4,1

OSHA Standard Compliant Pressure Relief 3-Port Valve with Locking Holes VHS□-D/VHS□W-D

模組型F.R.L » Modular Connection Compatible Devices
模組型F.R.L./壓力控制元件 » Connectable Modular Components
    ・Improved flow rate characteristics: Max. 88% increase (VHS40-04-D)
    ・Energy saving: Zero blow-by of the air during switching of the handle
    ・OSHA (Occupational Safety and Health Administration) standard
     compliant
    ・Lower pressure drop contributing to energy saving
     Pressure drop reduced by up to 73%
SeriesPort sizeApplicable combinations
VHS20 (W) -D1/8,1/4AC20-D
VHS30 (W) -D1/4,3/8AC30-D
VHS40 (W) -D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40 (W) -06-D3/4AC40-06-D
VHS50 (W) -D3/4,1AC50-D, AC60-D

殘壓排放3通口閥 VHS400/500

方向控制元件 » 手指閥/手動閥/殘壓排放3通口閥
模組型F.R.L » Pressure Relief 3 Port Valves
    ・簡單的操作
    ・手把的操作,一目瞭然,可確認流動方向
名稱系列連接口徑
殘壓排放3通口閥VHS4001/4,3/8,1/2
殘壓排放3通口閥VHS5003/4

OSHA規格對應
附鎖孔殘壓排放3通口閥 VHS□-D/VHS□W-D

方向控制元件 » 手指閥/手動閥/殘壓排放3通口閥
模組型F.R.L./壓力控制元件 » 模組型F.R.L.
模組型F.R.L » Pressure Relief 3 Port Valves
    ・流量特性提昇: 最大提昇88% (VHS40-04-D時)
    ・省能源: 切換旋鈕時吹氣為零
    ・對應OSHA(美國職業安全與健康管理局)規格
    ・安全對策: 可防止因供氣不慎的問題而造成事故
     附顯示窗、雙動型
    ・由於減少壓力下降而節能
     壓力下降: 最大改善73%
SeriesDescriptionKnob operationPort size
VHS20-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Single action1/8,1/4
VHS30-D附鎖孔殘壓排放f
3通口閥
Single action1/4,3/8
VHS40-D附鎖孔殘壓排放f
3通口閥
Single action1/4,3/8,1/2
VHS40-06-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Single action3/4
VHS50-D附鎖孔殘壓排放
3-port valve with
locking holes
Single action3/4,1
VHS20W-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Double action1/8,1/4
VHS30W-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Double action1/4,3/8
VHS40W-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Double action1/4,3/8,1/2
VHS40W-06-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Double action3/4
VHS50W-D附鎖孔殘壓排放
3通口閥
Double action3/4,1

OSHA規格對應/附鎖孔殘壓排放3通口閥 VHS

Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Modular F.R.L.(zhtw)
    ・OSHA(美國安全健康管理局)規格對應
    ・因空氣壓管線的殘壓,防止事故發生的安全對策用手動切換閥
    ・吸氣・排氣狀態可一目瞭然
    ・殘壓排氣時,可安裝鎖來鎖定旋鈕,以防止誤操作
    ・由於雙動型為按壓旋鈕回轉的構造,以防止誤操作
系列名稱旋鈕操作連接口徑
VHS20附鎖孔殘牙排放
3通口閥
單動型1/8,1/4
VHS30附鎖孔殘牙排放
3通口閥
單動型1/4,3/8
VHS40附鎖孔殘牙排放
3通口閥
單動型1/4,3/8,1/2,3/4
VHS50附鎖孔殘牙排放
3通口閥
單動型3/4,1
VHS2510附鎖孔殘牙排放
3通口閥
雙動型1/8,1/4
VHS3510附鎖孔殘牙排放
3通口閥
雙動型1/4,3/8
VHS4510附鎖孔殘牙排放
3通口閥
雙動型1/4,3/8,1/2,3/4
VHS5510附鎖孔殘牙排
3通口閥
雙動型3/4,1

Go Top