產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

關鍵字搜索則找到3項結果。


它也擊中了停產產品的資訊。 點擊此處瞭解更多資訊。


本質安全防爆系統對應 5通口電磁閥 51-SY5000/7000/9000

Directional Control Valves(zhtw) » Explosion-Proof Valves(zhtw)
    ・Exia II BT4 (TIIS認定品)
    ・可選擇3種類的插座: L型插頭插座、附外殼L型插頭插座、附IP65對應電纜線.
    ・可選擇3種類的屏障。
    ・底座型式: 51-SS5Y5, 51-SS5Y7

    B(齊納型)屏障,因製造商停產(2017年12月),待庫存使用完畢時,則停止供給。
    有新案件時,請選定A(齊納型)、F(絕緣型)。
系列流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
消耗(
電力
(W)
51-SY50002.80.290.660.52
51-SY70004.10.291.00.52
51-SY90009.60.432.60.52

通口電磁閥 插入式 SY3000/5000/7000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・流量UP閥尺寸可降低
     省能源・省空間
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路)/0.35 W (標準)
    ・壽命: 2億次 (金屬體密封)/7000萬次(彈性體密封)
    ・對應插入式配氣塊!
    ・插入式金屬底座 (IP40)/插入式插座連接底座 (IP67)
    ・底座型式: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
氣壓缸
驅動尺寸
消耗
電力
(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(附省電迴路)

5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000

Directional Control Valves(zhtw) » Pilot Operated 4/5 Port Solenoid Valves(zhtw)
    ・3通口閥與5通口閥可混合安裝
    ・消耗電力: 0.1 W (附節電迴路)
    ・鋁製一體型底座、DIN導軌、分割型底座等豐富的底座選配
    ・底座型式: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
氣壓缸
驅動尺寸
消耗
電力
(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(附省電迴路)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(附省電迴路)

Go Top