產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 驅動元件位置感測器

驅動元件位置感測器

氣壓缸位置感測器 D-MP□

    ・氣壓缸的行程位置用類比信號輸出
    ・往復精度: 0.1 mm
    ・類比輸出對應
    ・4種類的測定範圍
    ・開關輸出對應
    ・ IO-Link對應
系列測定範圍
D-MP02525mm±1mm
D-MP05050mm±1mm
D-MP100100mm±1mm
D-MP200200mm±1mm

產品特點

■The actuator stroke position is output with an analog signal.
■Analog output function
■Operation display
■Direct mounting is possible.

Can be mounted directly into the auto switch mounting groove on the cylinder

■Lead wire connection
■4 switch modes can be selected for the switch output.
■Application examples
■IO-Link compatible

Visualization of operation/equipment status/Remote monitoring and control by communication

Go Top