![]() |
品番: 2015年3月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:VXD2-2 →新品番を表示 |
仕様: VXD21/22/23 Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 空気 水 油用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 21 | VXD21 |
オリフィス径 | 4 | 15 mmΦ |
弁形式/ボディ形状 | 0 | N.C. |
電磁弁オプション | - | NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水 |
追記号 | - | - |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
ねじの種類 | - | Rc/フランジ形 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法 | DZ | ランプ·サージ付DIN形ターミナル |
全波整流器 | - | なし |
ブラケット | B | ブラケット付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VX021N-10 | クリップ |
![]() |
ETW-7 | 交換部品 クリップ |