![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VXD Series パイロット形2ポートソレノイドバルブ 水用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ-弁形式 | 4 | サイズ:10A/15A;弁形式:N.C. |
ボディ材質-口径-オリフィス径 | H | ボディ材質:C37;口径:1/2;オリフィス径:15 |
電圧-リード線取出し | Z | その他の電圧および電気オプション |
電気オプション | 2A | DC24V; DIN形ターミナル、ランプ付·サージ電圧保護回路付 |
その他オプション | - | 低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM): 非対応; 禁油仕様: 非対応; 特殊ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付 |
取付オプション | XB | リード線取出方向特殊/ブラケット付 |
リード線取出方向特殊 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VCW20-1-29-1 | ガスケット |
- | VX021S-1-16FB | リード線Assy |
- | VXD30S-14A-3 | 交換部品 ブラケットAssy |
![]() |
GDM2A-L5 | DINコネクタ |