![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SGH Series クーラントバルブ 3ポートタイプ 外部パイロット電磁形
●最高使用圧力:3MPa、7MPa、10MPa [New]、14MPa [New]
●高速研削·ロングドリル加工に対応
●高圧クーラントによる油滑·切粉飛ばし·冷却に対応
●寿命:300万回 (当社ライフ条件による)
●ウォータハンマ:20%低減 (当社従来機種 VNHシリーズ比)
●消費電力:0.35W (24V DC, V116の場合)
●3ポート逆加圧仕様標準化
●高速研削·ロングドリル加工に対応
●高圧クーラントによる油滑·切粉飛ばし·冷却に対応
●寿命:300万回 (当社ライフ条件による)
●ウォータハンマ:20%低減 (当社従来機種 VNHシリーズ比)
●消費電力:0.35W (24V DC, V116の場合)
●3ポート逆加圧仕様標準化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 1 | SGH100 |
弁形式 | 0 | 3ポート |
シール材質 | A | NBR |
圧力範囲 | 30 | 圧力範囲0~3MPa |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 10 | 3/8 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | D | DIN形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
ブラケット | B1 | ブラケット左側取付 |
コネクタ取出方向 | - | なし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
EBKX-W4005 | フィルタ |
- | EBKX-Z2003 | フィルタ |
- | EBKY-D8006 | フィルタ |
- | EBKY-D8007 | フィルタ |
- | SGH1-16-1A | ブラケット |