![]() |
品番: |
仕様: MXQR Series エアスライドテーブル リバーシブルタイプ
●ガイドレールとテーブルを一体化
●循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
●設置状況に応じて現場での配管·アジャスタ位置の変更が可能
●MXQシリーズと取付互換あり
●Φ6にもショックアブソーバ付可能
●ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能
●循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
●設置状況に応じて現場での配管·アジャスタ位置の変更が可能
●MXQシリーズと取付互換あり
●Φ6にもショックアブソーバ付可能
●ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 20 | チューブ内径 20mm |
ポートねじの種類 | - | Φ6-Φ16:Mねじ; Φ20-Φ25:Rc |
出荷時アジャスタ位置 | L | 左側 |
ストローク | 150 | ストローク 150mm |
アジャスタオプション | B | 前進端ショックアブソーバRB+後退端ショックアブソーバRB |
オートスイッチ | M9BWSDPC | 2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | RB1410 | null |
![]() |
RB1411 | ショックアブソーバ |
![]() |
RB1412 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
MXQ-A2038 | アジャストボルト |