![]() |
品番: |
仕様: MLGP-Z Series ロック付薄形ガイドシリンダ
●全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
●ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
●2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
●ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
●2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
ロック方向 | F | 前進方向ロック |
オートスイッチ | A96V | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V |
オートスイッチ追記号 | 3 | |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |