![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MLGP-Z Series ロック付薄形ガイドシリンダ
●全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
●ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
●2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
●ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
●2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| 軸受の種類 | M | すべり軸受 |
| チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
| ポートの種類 | - | Rc |
| シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
| ロック方向 | F | 前進方向ロック |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |


