![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MU Series プレートシリンダ/複動:片ロッド
●ピストン長円形状により省スペース化が可能さらに多面方向からシリンダ取付が可能
●4方向から小型オートスイッチ取付可
●オートスイッチのはみ出しがない
●ストローク300mmまで可
●オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
●4方向から小型オートスイッチ取付可
●オートスイッチのはみ出しがない
●ストローク300mmまで可
●オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
サイズ | 63 | Φ63相当受圧面積 |
ポートねじの種類 | - | Mねじ、Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
ピストンロッド先端形状 | - | ロッド先端めねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | MUB63-PS | パッキンセット |