![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MB-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●カバー形状変更により最大質量10%軽量化
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
| 取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
| チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc |
| シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
| シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、エアクッション |
| ストローク調整記号 | - | なし |
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
| シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、エアクッション |
| 付属金具1 | - | 金具なし |
| 付属金具2 | - | 金具なし |
| オートスイッチ | A54 | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| - | BBA1 | ステンレス製オートスイッチ取付ビスセット |
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
GR-S-020 | グリスパック |
|
MB-F06 | フランジ形 |
|
NT-05 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
|
CA2-63Z-PS | パッキンセット |


