WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MDBB80-150Z-M9PL

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MB-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●カバー形状変更により最大質量10%軽量化
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
取付支持金具 B 基本形
チューブ内径 80 チューブ内径 80mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 150 シリンダストローク 150mm
シリンダ追記号 - ジャバラなし、エアクッション
ストローク調整記号 - なし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ジャバラなし、エアクッション
付属金具1 - 金具なし
付属金具2 - 金具なし
オートスイッチ M9PL 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
GR-S-020 グリスパック
NT-08 ロッド先端ナット 材質:炭素鋼
CA2-80Z-PS パッキンセット

Go Top