![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MB-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●カバー形状変更により最大質量10%軽量化
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
| オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
| 取付支持金具 | B | 基本形 |
| チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
| ポートねじの種類 | - | Rc |
| シリンダストローク | 50 | シリンダストローク 50mm |
| シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、エアクッション |
| ストローク調整記号 | - | なし |
| デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
| シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
| シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、エアクッション |
| 付属金具1 | - | 金具なし |
| 付属金具2 | - | 金具なし |
| オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
| オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
| オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
| フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
|---|---|---|
|
GR-S-010 | グリスパック |
|
GR-S-020 | グリスパック |
|
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
|
MB32Z-PS | パッキンセット |