WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
MBB125-50Z

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: MB-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●カバー形状変更により最大質量10%軽量化
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 - オートスイッチなし
取付支持金具 B 基本形
チューブ内径 125 チューブ内径 125mm
ポートねじの種類 - Rc
シリンダストローク 50 シリンダストローク 50mm
シリンダ追記号 - ジャバラなし、エアクッション
ストローク調整記号 - なし
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号2 - ジャバラなし、エアクッション
付属金具1 - 金具なし
付属金具2 - 金具なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
GR-S-010 グリスパック
GR-S-020 グリスパック
NT-12M ロッド先端ナット
IY-12 クレビス用ピン、ナックル用ピン
MB125-PS パッキンセット

Go Top