![]() |
品番: |
仕様: IZS31 Series イオナイザ
●除電時間0.3秒
●3種類のセンサを選択可能
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサによるイオンバランス制御
●高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します
●本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます
●用途に合せて電極カートリッジを選択可能
●除電速度重視の高速除電タイプ
●メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ
●3種類のセンサを選択可能
●フィードバックセンサによる高速除電
●オートバランスセンサによるイオンバランス制御
●高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します
●本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます
●用途に合せて電極カートリッジを選択可能
●除電速度重視の高速除電タイプ
●メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バー長さ | 460 | 460mm |
エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質 | - | 電極カートリッジ種類:高速除電、電極針材質:タングステン |
出力仕様 | - | NPN出力 |
電源ケーブル | - | 電源ケーブル付属 3m |
ブラケット | B | ブラケット付 |
センサ | - | センサなし |
オーダーメイド仕様 | X10 | 標準外バー長さ対応品(80mmピッチ) |