![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2020年12月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ZSE20A →新シリーズで選定する |
仕様: ISE30A Series 2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
●ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
●省スペース、縦横密着設置可能
●表示値微調整機能付
●最大10台まで同時コピー可能
●省スペース、縦横密着設置可能
●表示値微調整機能付
●最大10台まで同時コピー可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
配管仕様 | 01 | R1/8(M5メネジ付) |
出力仕様 | B | PNPオープンコレクタ2出力 |
単位仕様 | P | 単位切換機能付(初期値psi) |
オプション1 | L | コネクタ付リード線(リード線長さ2m) |
オプション2 | - | なし |
オプション3 | - | 取扱説明書:○;校正証明書:- |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | ZS-38-5L | コネクタ付リード線 |
- | ZS-38-U | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-38-3L | コネクタ付リード線 |
![]() |
ZS-38-4L | コネクタ付リード線 |