![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: DXT1215 Series 高速応答パイロット式ソレノイドバルブ
●高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
●大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
●保護構造:IP67
●省電力:1.5W(節電回路付)
●3·5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
●コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
●大流量:330※L/min(ANR)
※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
●保護構造:IP67
●省電力:1.5W(節電回路付)
●3·5ポートの選択が可能※
※3ポートはオーダーメイド(-X1)
●コンパクト
全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
コイル仕様 | T | 節電回路付 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | W5 | M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ3000mm |
ランプ·サージ電圧保護回路 | U | ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) |
4(A)/2(B)ポート管接続口径 ねじ配管 | 01 | 1/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
オーダーメイド仕様 | X1 | 3端口规格 |