![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CQSY Series スムーズシリンダ
●低速域でのスティックスリップ低減
●5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
●両方向作動でも低摺動を実現
●軽量·機能向上(標準品と同等の新構造)
●標準品と取付互換
●オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
●5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
●両方向作動でも低摺動を実現
●軽量·機能向上(標準品と同等の新構造)
●標準品と取付互換
●オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | - | 内蔵式磁石なし |
取付支持金具 | B | 通し穴·両端タップ共通(標準) |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
オプション | CM | ラバークッション付、ロッド先端おねじ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
- | GR-L-150 | グリスパック |
![]() |
CQ-M3X35L | 取付ボルト |
- | CQSY16-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NT-015A | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
I-Z015A | 一山ナックルジョイント |
![]() |
Y-Z015A | 二山ナックルジョイント |
![]() |
IY-J015 | クレビス用ピン、ナックル用ピン |