![]() |
品番: 2009年10月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:CQ2WZ →新品番を表示 |
仕様: CQ2W Series 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | A | 両端タップ |
形式 | - | 空気圧タイプ |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
ボディオプション | C | ラバークッション付 |
オートスイッチ | A73L | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BBA2 | SUS取付ビスセット |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | CQ2WB16-PS | 交換部品 パッキンセット |