![]() |
品番: |
仕様: CQ2W Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド
●Φ4, Φ6, Φ10を追加 [New]
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
●Φ4~Φ200までラインナップ
●全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ
●4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
●オートスイッチの飛びだしがありません
●軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
●2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
●取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
内蔵式磁石 | D | 内蔵式磁石 |
取付支持金具 | A | 両端タップ |
形式 | - | 空気圧タイプ |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Rc/Mねじ |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
ボディオプション | C | ラバークッション付 |
オートスイッチ取付溝 | Z | Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面 |
オートスイッチ | A73L | 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | CQ2WB16-PS | 交換部品 パッキンセット |