![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CJ2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●オートスイッチレール取付タイプ品番を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●オートスイッチレール取付タイプ品番を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号 | A | エアクッション |
ヘッドカバーのポート位置 | - | 軸に対し90° |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付形式 | B | バンド取付形 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SNJ-016C | 取付用ナット |
![]() |
SNJ-016SUS | 取付用ナット |
![]() |
NTJ-015C | ロッド先端ナット 炭素鋼 |