WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
CDJ2B10-10Z-B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: CJ2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定
●オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
●オートスイッチレール取付タイプ品番を設定
●ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(CDJ2-Zシリーズ:CDJ2,CDJ2W,CDJ2K,CDJ2Z,CDJ2ZW,CDJ2RA,CDJ2RK)
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
オートスイッチ付 D オートスイッチ付
取付支持形式 B 基本形
チューブ内径 10 チューブ内径 10mm
シリンダストローク 10
デュアルストロークマーク - デュアルストロークマークなし
シリンダストローク2 - シリンダストローク2なし
シリンダ追記号 - ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置 - 軸に対し90°
揺動受け金具 - 金具なし
ロッド先端金具 - 金具なし
オートスイッチ - オートスイッチなし
オートスイッチ追記号 - 2ヶ付或はなし
オートスイッチ取付形式 B バンド取付形
オーダーメイド仕様 - 標準


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
SNJ-010C 取付用ナット
NTJ-010C ロッド先端ナット 炭素鋼

Go Top