![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG1Y-Z Series スムースシリンダ 複動·片ロッド
●低速域でのスティックスリップ低減
●5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
●両方向作動でも低摺動を実現
●軽量·機能向上(標準品と同等の新構造)
●標準品と取付互換
●オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
●5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
●両方向作動でも低摺動を実現
●軽量·機能向上(標準品と同等の新構造)
●標準品と取付互換
●オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持金具 | T | ヘッド側トラニオン形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 470 | |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端おねじ |
揺動受け金具 | N | 揺動受け金具同梱 |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | M9BW | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | XC6 | 材質ステンレス鋼 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | GR-L-150 | グリスパック |
![]() |
CG-T040 | トラニオンピン |
- | CG1Y40Z-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NT-G04 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |
![]() |
CG-040-24A | 揺動受け金具 |