![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CA2Y-Z Series スムースシリンダ
●低速域でのスティックスリップ低減
●5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
●両方向作動でも低摺動を実現
●軽量·機能向上(標準品と同等の新構造)
●標準品と取付互換
●オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
●5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
●両方向作動でも低摺動を実現
●軽量·機能向上(標準品と同等の新構造)
●標準品と取付互換
●オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:
CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、
CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | F | ロッド側フランジ形 |
チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 100 | シリンダストローク 100mm |
付属金具1 | - | 金具なし |
付属金具2 | - | 金具なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
- | GR-L-150 | グリスパック |
![]() |
CA2-F10 | フランジASSY |
- | CA2Y100Z-PS | パッキンセット |
![]() |
NT-10 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |