マニホールド仕様書
資料 / ダウンロード »
マニホールド仕様書
- パイロット式4・5ポートソレノイドバルブ
- JSY1000/3000/5000(プラグイン)
- JSY3000-P
- JSY3000-L
- JSY1000-E
- JSY5000-H
- JSY1000/3000/5000(ノンプラグイン)
- SJ1000/2000/3000/4000
- SY3000/5000/7000(New SY)
- SY3000/5000/7000/9000
- SV1000/2000/3000/4000
- SYJ3000/5000/7000
- SZ3000
- VF1000/3000/5000
- S0700
- VQ0000/1000/2000/4000/5000
- VQC1000/2000/4000/5000
- VQZ1000/2000/3000
- SQ1000/2000
- VZS2000/3000
- VFS1000/2000/3000/4000
/5000/6000 - VFR2000/3000/4000/5000
- VQ7-6/7-8
- VS7-6/7-8
- VP7-6/7-8
- 51-SY5000/7000
- パイロット式3ポートソレノイドバルブ
- 直動式3・4・5ポートソレノイド
- 真空ユニット
- フィールドバス対応真空マニホールド
VP300/500/700シリーズ
シリーズ | 品番 | 仕様 | WEB版仕様書 | ダウンロード | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
VP300/500/700 | VV3P3-41 | 41形/共通排気タイプ | - | - | 従来仕様書 |
VP300/500/700 | VV3P5-41 | 41形/共通排気タイプ | - | - | 従来仕様書 |
VP300/500/700 | VV3P7-41 | 41形/共通排気タイプ | - | - | 従来仕様書 |
VP300/500/700 | VV3P3-42 | 42形/個別排気タイプ | - | - | 従来仕様書 |
VP300/500/700 | VV3P5-42 | 42形/個別排気タイプ | - | - | 従来仕様書 |
VP300/500/700 | VV3P7-42 | 42形/個別排気タイプ | - | - | 従来仕様書 |