|クリーンルーム用機器
|クリーンブロー用機器
|ノングリース機器
2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
遠隔ラインのモニタリングが可能
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐水分・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PF2M7 | 0.01~1(0.01~0.5) 0.02~2(0.02~1) 0.05~5(0.05~2.5) 0.1~10(0.1~5) 0.3~25(0.3~12.5) 0.5~50(0.5~25) 1~100(1~50) 2~200(2~100) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
※PFMシリーズは2026年3月に生産終了予定です。
PF2M7シリーズをご選定願います。
▶詳細はこちら
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PFM | 0.2~10(0.2~5) 0.5~25(0.5~12.5) 1~50(1~25) 2~100(2~50) ( )はCO2の場合 |
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
| シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
|---|---|
| PFMB | 5~500 10~1000 20~2000 |
2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
クリーン/低発塵 » フロースイッチノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
| シリーズ | 適用流体 | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|---|
| PF2M7-X300 | 乾燥空気、N2、Ar、CO2 | 0.01~1.0(0.01~0.5) 0.02~2.0(0.02~1) 0.05~5.0(0.05~2.5) 0.1~10.0(0.1~5) 0.3~25.0(0.3~12.5) 0.5~50.0(0.5~25) 1.0~100.0(1.0~50) 2~200(2~100) ※( )はCO2の場合 |
3色表示デジタルフロースイッチ PF2MC7□(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・乾燥空気、N2
・3色表示3画面対応
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
・ノングリース
・IO-Link対応
| シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
|---|---|
| PF2MC | 5~500 10~1000 20~2000 |
3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサIO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・適用流体:空気, N2、Ar、CO2 [New]
・モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加 [New]
・表示流量範囲拡大(定格流量範囲の1.5倍)[New]
・積算パルス換算値:流量レンジに応じて4種類から選択可能 [New]
・積算パルス幅:50~100msの間で設定が可能 [New]
・1台で幅広い流量の計測が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | タイプ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|---|
| PF3A□H(-L) | 直接配管タイプ | 30~3000,60~6000,120~12000 |
| PF3A□H(-L) | モジュラタイプ | 5~500,10~1000,20~2000,40~4000,80~8000 |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器スイッチ/センサ/コントローラ » クランプオン式フローセンサ
-
・クランプ取付で8つの“0 ”を実現
配管工事 “0 ”
漏れ “0 ”
詰まり “0 ”
圧力損失 “ 0”
流体との接触 “0 ”
接流体部の材質懸念 “0 ”
配管内部への異物混入 “0 ”
定格流量範囲 “0 ”L/minから対応
・「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PFUW | 0~60 0~100 |