自動ドア・搬送用機器
電動アクチュエータ スライドテーブル
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
-
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LES8□ | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4 ,8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.5 | MAX.400 | 8、16 |
サーボモータ (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | MAX.1 | MAX.1 | MAX.400 | 4,8 |
サーボモータ (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | MAX.3 | MAX.3 | MAX.400 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | MAX.5 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライドテーブル
-
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH8□ | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH16□ | 50,100 | MAX.8 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
サーボモータ (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | MAX.5 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | MAX.6 | MAX.2.5 | MAX.400 | 8,16 |