自動ドア・搬送用機器
エアシリンダ 耐水性向上シリンダ
耐水性向上シリンダ(空気圧・油圧)
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
| エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| エアシリンダ | MB-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| 角形チューブエアシリンダ | MB1 | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| 薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
| ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| ガイド付シリンダ | MGG | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| ロータリクランプシリンダ | MK-Z | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
| エアシリンダ | RSQ-Z | 複動 | 32,40,50 |
| JIS規格準拠 薄形油圧シリンダ/10MPa | CHKDB | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| JIS規格準拠 油圧シリンダ/7MPa | CH2F | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |













































オーダーメイド組合せ型式表示方法は