真空用機器
» 真空システム用関連機器 - システム図から選ぶ » 真空レギュレーター 電子式真空レギュレーター

真空レギュレータ IRV
真空用機器 » 真空レギュレータモジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
-
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力範囲(kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |