真空用機器
» 真空システム用関連機器 - 機器一覧から選ぶ » 真空ポンプ用エキゾーストクリーナ

真空ポンプ用エキゾーストクリーナ AMV
真空用機器 » 真空システム用関連機器
-
・真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉。
・油煙のない快適な作業環境を実現。
・小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離。
・真空ポンプからの排気ダクトが不要。
シリーズ | 接続口径 | 最大処理流量 【L/min(ANR)】 | オイルミスト分解率 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FFフランジ 4BJIS 10K FFフランジ | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (捕集効率95%) |