電動アクチュエータ
» モータレス仕様-製品一覧

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様-
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
モータレス 折返し | LEY25 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
モータレス ストレート | LEY25D | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3, 6, 12 |
モータレス 折返し | LEY32 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 4, 8, 16 |
モータレス ストレート | LEY32D | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4, 8, 16 |
モータレス 折返し | LEY63 | 50~800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5, 10, 20 |
モータレス ストレート | LEY63D | 50~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5, 10, 20 |
モータレス 折返し | LEY100 | 100~1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |
モータレス ストレート | LEY100D | 100~1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 10 |