電動アクチュエータ
» 環境対応-製品一覧

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEJS
![]() |
クリーンシリーズ ・薄形低重心:高さ寸法 約36%減(32mm減) ・最大可搬質量:85kg ・繰返し位置決め精度:±0.02mm ・最大加減速度:20000mm/S2 ・クリーン仕様 ・モータレス仕様を用意 詳細はこちら |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) |
可搬 質量 (kg) 水平 |
速度 (mm/s) |
ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | 11-LEJS40 |
200~ 1200 |
MAX. 55 |
MAX. 1200 |
8,16 |
ACサーボモータ | 11-LEJS63 |
300~ 1500 |
MAX. 85 |
MAX. 1200 |
10,20 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動11-LEJS
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
11-LEJS40 |
|
11-LEJS63 |
|