電動アクチュエータ
» e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型 バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-製品一覧
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ »
e-Actuator
・IO-Link仕様追加 [New]
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(当社比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
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
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
取扱説明書
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ EQY□H
自己宣言書
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力
(N) | 速度
(mm/s) | ねじリード
(mm) |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQY16□H | 30〜300 | MAX.154 | MAX.700 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V) | EQY25□H | 30~400 | MAX.511 | MAX.900 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V) | EQY32□H | 30~500 | MAX.796 | MAX.900 | 4,8,16,24 |