-
電動アクチュエータ
電動アクチュエータ
» バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-製品一覧

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
![]() |
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に! 電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、 電源再投入時の原点復帰は不要。 ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減 位置情報保持にバッテリを使用しないため、 予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。 ・ロングストローク対応:MAX.500mm ・直接取付3方向、金具取付3種類 ・オートスイッチ取付可能 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) |
押当て推力 (N) |
速度 (mm/s) |
ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEY25 | 30~400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEY32 | 30~500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEY40 | 30~500 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプLEY
電動アクチュエータ/ロッドタイプLEY
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LEY25 |
|
LEY32 |
|
LEY40 |
|
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
![]() |
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に! 電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、 電源再投入時の原点復帰は不要。 ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減 位置情報保持にバッテリを使用しないため、 予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。 ・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現 ・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較) ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 |
その他資料 |
---|
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) |
押当て推力(N) | 速度 (mm/s) |
ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) |
LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプLEYG
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプLEYG
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
LEYG25 |
|
LEYG32 |
|
LEYG40 |
|